Descargar documento () de 20
We make what matters work*

280909
LS-XSD-S

Eaton Moeller® series LS Screw-on cover, insulated material, black

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series LS Accessory Screw-on cover
Catalog Number
280909
EAN
4015082809096
Product Length/Depth
65 mm
Product Height
10 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.008 kg
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Cover without LED
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
70 °C
Ambient operating temperature - min
-40 °C
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
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Degree of protection
IP65

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.