Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

281156

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, RDC 60: 48 - 60 V DC, DC, For use with: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281156
EAN
4015082811563
Product Length/Depth
66 mm
Product Height
55 mm
Product Width
46 mm
Product Weight
0.156 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
UL
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
DC
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Rated control supply voltage (Us) at DC - max
60 V
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
48 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.