Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

281161
DILM65-XSP(48V50HZ)

Eaton Moeller® series DILM Replacement coil, Tool-less plug connection, 48 V 50 Hz, AC, For use with: DILM40, DILM50, DILM65, DILM72

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series DILM replacement coil
Catalog Number
281161
EAN
4015082811617
Product Length/Depth
69 mm
Product Height
48 mm
Product Width
56 mm
Product Weight
0.071 kg
Certifications
CSA File No.: 2389068
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL
CE

Especificaciones del producto

Accessories
Individual coils
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
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - max
48 V
Rated control supply voltage (Us) at AC, 50 Hz - min
48 V
Product category
Accessories

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.