Descargar documento () de 20
We make what matters work*

283810
XLST384

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP31, for WxD = 800 x 400mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
283810
EAN
4015082838102
Product Length/Depth
720 mm
Product Height
85 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.