Descargar documento () de 20
We make what matters work*

284289

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, adjustable flange plates, for WxD = 600 x 400mm, IP30, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284289
EAN
4015082842895
Product Length/Depth
505 mm
Product Height
20 mm
Product Width
285 mm
Product Weight
2.6 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.