Descargar documento () de 20
We make what matters work*

284310
XLST5104

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1000 x 400mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
284310
EAN
4015082843106
Product Length/Depth
900 mm
Product Height
30 mm
Product Width
300 mm
Product Weight
3.9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.