Descargar documento () de 20
We make what matters work*

284924

Eaton Distribution parts. Single light, 24AC/DC, red/green

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xPole - Z-UEL single lamp with changeover function
Catalog Number
284924
EAN
4015082849245
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65.5 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.065 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Equipment heat dissipation, current-dependent
2 W
Color calotte
Other
Lamp socket
Other
Built-in depth
60 mm
Lamp power
2 W
Rated operational voltage (Ue) - max
24 V
Degree of protection
IP40
Voltage type
AC/DC
Lamp type
LED
Width in number of modular spacings
1

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.