Descargar documento () de 20
We make what matters work*

285614
NZM4-XAS12-1600

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Adapter set, 1600A, NZM4/NZM12

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
285614
EAN
4015082856144
Product Length/Depth
599 mm
Product Height
186.5 mm
Product Width
210 mm
Product Weight
5.125 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
NZM4
Amperage Rating
≦ 1600 A
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
Frame
NZM4
Suitable for
Three-pole
Number of poles
Three-pole
Type
Connection adapter set

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.