Descargar documento () de 20
We make what matters work*

286005

Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding for transformers 210

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM Magnetic shielding
Catalog Number
286005
EAN
4015082860059
Product Length/Depth
153 mm
Product Height
215 mm
Product Width
215 mm
Product Weight
3.836 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Especificaciones del producto

Used with
PFR-W-210
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
Frame
NZM1/2/3/4
Power on-delay time - min
0 ms
Type
Earth-fault releases, transformer
Rated control supply voltage (Us) at DC - min
0 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.