Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

290G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket, Sheet aluminum, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Mark 9 cover with integral gasket
Catalog Number
290G
UPC
662276016026
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Sheet aluminum
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.