Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2BCLS-25

Eaton Bussmann series 2BCLS fuse, Single barrel, 2.4 kV, 25A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Bolt-in, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
2BCLS-25
UPC
782114893531
Product Length/Depth
14.18 in
Product Height
3.6 in
Product Width
3 in
Product Weight
8 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
25 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.