Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2BCLS-9R

Eaton Bussmann series 2BCLS fuse, Single barrel, 9R designation, 2.4 kV, 200A, 50 kAIC, Motor start, BCLS, Class R, Bolt-in, Single barrel

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series BCLS fuse
Catalog Number
2BCLS-9R
UPC
782114893609
Product Length/Depth
10.8 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
200 A
Class
Class R
Interrupt rating
50 kAIC
Mounting method
Bolt-in
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start
Special features
Single barrel, 9R designation

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.