Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2CLE-150E

Eaton Bussmann series 2CLE fuse, Single barrel, Indoor, 2.4 kV, 150A, 50 kAIC, E-rated power, CLE, Class E, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
2CLE-150E
UPC
051712527316
Product Length/Depth
10.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
9 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
150 A
Class
Class E
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
2.4 kV
Type
E-rated power
Special features
Single barrel, Indoor
Application
Indoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.