Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2CLE-450X

Eaton Bussmann series 2CLE fuse, Double barrel, Indoor, 2.4 kV, 450A, 50 kAIC, E-rated power, CLE, Class X, Double barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLE fuse
Catalog Number
2CLE-450X
UPC
051712527439
Product Length/Depth
10.9 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
450 A
Class
Class X
Interrupt rating
50 kAIC
Voltage rating
2.4 kV
Type
E-rated power
Special features
Double barrel, Indoor
Application
Indoor

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.