Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

2CLS-200

Eaton Bussmann series 2CLS fuse, 2.4 kV, 200A, Motor start, CLS, Single barrel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series CLS fuse
Catalog Number
2CLS-200
UPC
051712527477
Product Length/Depth
0.001 in
Product Height
0.001 in
Product Width
0.001 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
IEEE Std. C37.41
Not Applicable
Catalog Notes
Consult factory for mountings.

Especificaciones del producto

Amperage Rating
200 A
Voltage rating
2.4 kV
Type
Motor start

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.