Descargar documento () de 20
We make what matters work*

300991
XLPTD3

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover Dumeco 630A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
300991
EAN
9010238138629
Product Length/Depth
500 mm
Product Height
300 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
Load capacity - max
50 kg
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
600 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Connector / partition piece

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.