Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

301752-FILT
01.NL 100.25VG.HR.E.P.-

Eaton 01.NL In-Line Filter Element, 01.NL 100.25VG.HR.E.P.-, 25 VG Glass fiber fleece (VG), 2320 psi (160 Bar), Size:100

Especificaciones generales

Product Name
Eaton 01.NL In-Line Filter Element
Catalog Number
301752
Product Length/Depth
250.2 mm
Product Weight
0.416 kg
Compliances
ISO 4406:99
NAS 1638
DIN 24550-3
Certifications
ISO3723
ISO2942
ISO2941
ISO3724
ISO3968
ISO16889
ISO2943

Especificaciones del producto

Filter element type
In-line filter elements
Filter fineness
25 VG
Filter media type
Glass fiber fleece (VG)
Sealing material
Nitrile
Nominal size
100
Retention rating
20.0 µm
Delta P resistance
2320 psi (160 Bar)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.