Descargar documento () de 20
We make what matters work*

302326
XLFTQ2

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Terminal cover QSA size 2 xF

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
302326
EAN
9010238156647
Product Length/Depth
170 mm
Product Height
340 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building height
1400 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
600 mm
Material
Plastic
Model
Mounting kit

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.