Descargar documento () de 20
We make what matters work*

302331
BPZ-DMV630/1000-400-RH

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting kit Dumeco 630-1000A single, for width 400mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302331
EAN
9010238156685
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
399 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
2.9 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Metal
Model
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.