Descargar documento () de 20
We make what matters work*

302341
BPZ-DMV630/1000-800-RH-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Mounting kit Dumeco 630-1000A single, for width 800mm, white

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302341
EAN
9010238156739
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
399 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.15 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
White
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Metal
Model
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.