Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

302371
FRBMM-B25/2/003-A-120

FRBMM-B25/2/003-A-120. RCD/MCB comb. switch, 25A, 30mA, miniature circuit-br. type B trip characteristic, 2 Pole, residual current circuit-br. trip characteristic: A, 120V

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBmM RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
302371
EAN
9010238940598
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.236 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
EN45545-2
IEC 61373

Programa de entrega

Number of poles (total)
2
Type
RCBO

Datos técnicos - eléctricos

Type
RCBO

Verificación de diseño según IEC/EN 61439 - Datos técnicos

Operating ambient temperature - min
-25 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C

Datos técnicos ETIM 7.0

Release characteristic
B
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Disconnection characteristic
Undelayed
Width in number of modular spacings
2
Pollution degree
2
Built-in depth
75.5 mm
Surge current capacity
0.25 kA

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.