Descargar documento () de 20
We make what matters work*

302820

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. DIN-rail (35 x 15 mm) with fixed mounting towers, W = 400 mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
302820
EAN
9010238179271
Product Length/Depth
117 mm
Product Height
64 mm
Product Width
346 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
Load capacity - max
6 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Material
Metal
Model
Support rail
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.