Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303696
IZM-CAS633-6300-1

IZM-CAS633-6300-1. Withdrawable unit, 3p, 6300 A, IZM63

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX cassette
Catalog Number
303696
EAN
9010238192317
Product Length/Depth
474 mm
Product Height
559 mm
Product Width
908 mm
Product Weight
105.6 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…W
IN63…W
Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Number of poles
Three-pole
Type
Accessory

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.