Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303698
IZM-TV633H-6300-1

IZM-TV633H-6300-1. Connections, vertical, 6300 A, IZM633H

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX terminal
Catalog Number
303698
EAN
9010238192331
Product Length/Depth
155.448 mm
Product Height
161.925 mm
Product Width
196.85 mm
Product Weight
19.442 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…
IN63…
Amperage Rating
5000 A - 6300 A
Rated ultimate short-circuit breaking capacity
100 kA
Accessory/spare part type
Main terminal kits
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.