Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303706

IZM-CS8MB-1. Cell switch contacts, 8W, complete

Especificaciones generales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303706
EAN
9010238192416
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.893 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…W
IN63…W
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Special features
  • 8 changeover contacts:
  • Two modules with mounting plate

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.