Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303784

IZM-ST48DC-1. Shunt release, 48 V DC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 shunt release
Catalog Number
303784
EAN
9010238192805
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.59 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM20, 32, 40, 63…
IN20, 32,40, 63…
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
48 V DC
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.