Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303791

IZM-ST230AD-1. Shunt release, 208 - 250 V AC / DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 shunt release
Catalog Number
303791
EAN
9010238192867
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.586 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM20, 32, 40, 63…
IN20, 32,40, 63…
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
208 - 250 V DC
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.