Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303823
IZM-UVR110DC-1

IZM-UVR110DC-1. Undervoltage release, 110 - 125 V DC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303823
EAN
9010238193154
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.504 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
110 - 125 V DC
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.