Descargar documento () de 20
We make what matters work*

303835

+IZM-AS42-1. Auxiliary switch, ON - OFF, 4N/O + 2N/C

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 auxiliary contact block
Catalog Number
303835
EAN
9010238193253
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Auxiliary contact
Special features
  • Additionally 2 NO / NC contacts
  • Cannot be combined with a second shunt release

Exportar especificación del producto

Instrucciones de instalación

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.