Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

32NNL
32A NEUTRAL LINK > 3NW CLNNS

Eaton Bussmann series low voltage British standard Camaster neutral link, 32A, Non Indicating, fuse accessory, Class gG/gL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
32NNL
UPC
051712845151
EAN
5027590476966
Product Length/Depth
61 mm
Product Height
12 mm
Product Width
13 mm
Product Weight
5.7 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
32 A
Accessory/spare part type
Neutral link
Class
Class gG/gL
Fuse indicator
Non-indicating
Construction size
BS88/F1
Type
fuse accessory
Application
General industrial applications
Suitable for
32NNS Safeloc fuse holder

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.