Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

335

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank, Steel, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank
Catalog Number
335
UPC
784564103352
Product Length/Depth
1 in
Product Height
1 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.02 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1/2 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.