Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

336

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank, Steel, 3/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout snap-in blank
Catalog Number
336
UPC
784564103369
Product Length/Depth
1.28 in
Product Height
1.01 in
Product Width
1.01 in
Product Weight
0.02 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3/4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.