Descargar documento () de 20
We make what matters work*

3533-4W

Telephone Jack Wallplate, White, Thermoplastic, Surface, 625B4, Mid-size, 4-conductor jack, RJ11, RJ14, Jack

General specifications

Product Name
Eaton Wallplate with connector
Catalog Number
3533-4W
UPC
032664750489
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.08 lb
Compliances
RoHS Compliant
FCC Compliant
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
4-conductor jack
Mounting method
Surface
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Style
Mid-size
Color
White
Design type
Jack
Wire type
RJ11, RJ14

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español