Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

363

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer, Steel, 2-1/2"-1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC knockout reducing washer
Catalog Number
363
UPC
784564103635
Product Length/Depth
3.06 in
Product Height
0.72 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.07 lb
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2-1/2 in-1-1/4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.