Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

38MCQS

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, Single, Steel, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
38MCQS
UPC
662277088190
Product Length/Depth
1.46 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.06 in
Product Weight
0.06 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Single
Material
Steel
Trade size
3/8"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.