Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

40SRC250

Eaton Bussmann series high speed traction fuse, 250V, 40A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
40SRC250
UPC
051712565523
EAN
5027590480574
Product Length/Depth
75.5 mm
Product Height
20.5 mm
Product Width
20.5 mm
Product Weight
0.453592 kg
Compliances
CE
Certifications
Not Applicable

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
Frequency rating - min
45 Hz
Frequency rating - max
62 Hz
Rated voltage DC
250 V
Packaging type
Standard
Voltage rating
250 V

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.