Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

410

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 1/2", Heavy gauge

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
410
UPC
784564104106
Product Length/Depth
1.1 in
Product Height
0.76 in
Product Width
0.92 in
Product Weight
0.014 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Heavy gauge
Trade size
1/2"
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.