Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

411

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp, Steel, 3/4", Heavy gauge

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC clamp
Catalog Number
411
UPC
784564104113
Product Length/Depth
1.76 in
Product Height
0.7 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.021 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Especificaciones del producto

Conduit type
Rigid/IMC
Type
Heavy gauge
Trade size
3/4"
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.