Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

450G

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover, Aluminum, 1-1/4" or 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Series 5 integral gasket cover
Catalog Number
450G
UPC
662277004442
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
0.5 in
Product Width
2.63 in
Product Weight
0.17 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Trade size
1-1/4" or 1-1/2"
Material
Aluminum

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.