Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

452

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
452
UPC
784564104526
Product Length/Depth
1.81 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.23 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.