Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

470FG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket, Feraloy iron alloy, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover with integral gasket
Catalog Number
470FG
UPC
782274233901
Product Length/Depth
2.18 in
Product Height
5.5 in
Product Width
0.84 in
Product Weight
0.76 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.