Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

496 11

Eaton Crouse-Hinds series EMT strap, EMT and rigid/IMC, Galvanized steel, 3-1/2", Two hole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT strap
Catalog Number
496 11
UPC
784564149114
Product Length/Depth
4.68 in
Product Height
1.48 in
Product Width
1.84 in
Product Weight
0.93 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two hole
Material
Galvanized steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.