Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

496 12

Eaton Crouse-Hinds series EMT strap, EMT and rigid/IMC, Galvanized steel, 4", Two hole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT strap
Catalog Number
496 12
UPC
784564149121
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.53 in
Product Width
3.78 in
Product Weight
0.095 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Two hole
Material
Galvanized steel
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.