Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

504B-X1

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 504 junction box, 1-1/2" depth, Brass, Surface mount, X-position, 1/2" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 504 junction box
Catalog Number
504B-X1
UPC
662276383043
Product Length/Depth
3.31 in
Product Height
3.31 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
1.8 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Brass
Depth
1-1/2 in
Trade size
1/2"
Style
X-position
Mounting style
Surface

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.