Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

50MCQ90

Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector, AC/MC and FMC, 90° angle, Zinc die cast, 1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Quick-Lok Pro connector
Catalog Number
50MCQ90
UPC
662277071772
Product Length/Depth
7.4 in
Product Height
1.99 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
3 lb
Certifications
cULus Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
90° angle
Material
Zinc die cast
Trade size
1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.