Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

5131A

Eaton Single receptacle wallplate, Almond, 1.406" Hole Cutout, Nylon, Single- gang, Standard

Especificaciones generales

Product Name
Eaton single receptacle wallplate
Catalog Number
5131A
UPC
032664555312
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.04 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Special features
1.406" hole
Type
Wallplate
Cutout
1.406" Hole
Wallplate size
Standard
Color
Almond
Number of gangs
1
Material
Nylon

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español