Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

5137B-BOX

Eaton Blank wallplate, Brown, Blank Cutout, Nylon, Two- gang, Standard, ED Box

General specifications

Product Name
Eaton blank wallplate
Catalog Number
5137B-BOX
UPC
032664458705
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
4.5 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.106 lb
Compliances
RoHS Compliant
NAFTA
Certifications
cULus Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Type
Wallplate
Cutout
Blank
Wallplate size
Standard
Color
Brown
Number of gangs
2
Material
Nylon

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español