Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

518

Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp, EMT and rigid/IMC, Malleable iron, 3-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT clamp
Catalog Number
518
UPC
784564105189
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.5 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
EMT and Rigid/IMC
Trade size
3-1/2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.