Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

527B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box, 2" depth, Brass, Surface mount

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn 527 junction box
Catalog Number
527B
UPC
662276383111
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2 in
Product Weight
3.5 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Brass
Depth
2 in
Mounting style
Surface

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.