Descargar documento () de 20
We make what matters work*

541B-BOX

Eaton toggle switch, Surface, 120V, Screw, Brown, Load type: Motor Control, Fan, LED, Incandescent, ELV, MLV, CFL, Flourescent, Halogen, Single-Pole, Single-Pole

Especificaciones generales

Product Name
Eaton toggle switch
Catalog Number
541B-BOX
UPC
032664700118
Product Length/Depth
5 in
Product Height
1.5 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.39 lb
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Type
Toggle switch
Voltage rating
120 V
Number of poles
Single-pole
Switch type
Single-pole
Mounting method
Surface
Connector type
Screw
Load type
ELV
Fan
Motor Control
HAL
MLV
FLR
LED
CFL
INC
Material
Polycarbonate
Color
Brown

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español